Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IC-CAP サポート・ホーム

IC-CAP サポート・ホームは IC-CAP 用のサポート・ポータルです。 ここからテクニカル・サポート資料の検索、製品取扱説明資料の閲覧、ソフトウェアのダウンロード、ご自身のライセンスの管理、キーサイトに連絡・フォーラムやLinkedIn上のユーザ・コミュニティを閲覧することができます。 その他の製品用には Keysight EEsofナレッジ・センター を参照してください。

IC-CAP サポート・ホームへようこそ

あなたのアカウント・ステータスは実証されていません。ナレッジ・センター・リソースへのアクセスが制限されます。 詳細はサポートされていない ステータスを参照ください。

検索用ティップス

リソース

ナレッジ・センター
ICCAP サポート・ホーム
ドキュメンテーション
ダウンロード
ライセンス
ユーザ・フォーラム
ビデオ・eラーニング
トレーニング・各種サービス
製品情報
Keysight EEsof EDA ホーム
ICCAP 製品

 

インフォメーション・センター

     

    新しいドキュメント

    # Title Creation Date
    1 IC-CAP 2016.01 : Eldo ではノイズ解析 (1/f) ができないのですか? 03-21-2017
    2 IC-CAP : Linux 環境で、IC-CAP の描画スピードが遅い 12-08-2016
    3 IC-CAP Input,Output の Finder を表示する設定 08-22-2011
    4 IC-CAP プロットが開く位置を変更する方法 08-22-2011
    5 IC-CAP シミュレータとして ADS (hpeesofsim) を使用するときの注意 (2011.04-) 07-18-2011
    6 IC-CAP Toolkit 使用時にドレイン側に抵抗を追加する方法 07-12-2011
    7 IC-CAP 外部シミュレータとして ADS 2011.x を使用するとエラーが発生する 06-05-2011
    8 IC-CAP Toolkit 使用時に BINNING パラメータを表示する方法 05-30-2011
    9 IC-CAP 出力するデータのフォーマット指定 05-23-2011
    10 IC-CAP SSH を用いたリモートシミュレーションの設定方法 05-10-2011
    11 IC-CAP 4142B を使用して電流を流し続けたい。 05-10-2011
    12 IC-CAP Circuit タブに複数のモデルを記述したい 04-07-2011
    13 IC-CAP PEL を用いて Circuti をコピー 02-28-2011
    14 IC-CAP 実行する PEL が存在する Model 名、DUT 名、 Setup 名を取得 02-28-2011
    15 WaferPro Plotに測定値とシミュレーション値を同時に表示する方法 01-11-2011
    16 IC-CAP GPIB インターフェースと測定器の登録 10-28-2010
    17 IC-CAP Netlist(モデルファイル)内のパラメータを最適化する設定方法 09-30-2010
    18 IC-CAP 日本語インストール手順書 2010.08 08-24-2010
    19 IC-CAP ユーザ環境の設定 2010.08 08-23-2010
    20 IC-CAP ライセンス関連の設定 2010.08 08-23-2010
    21 IC-CAP ハードウェアキードライバのインストール 2010.08 08-23-2010
    22 IC-CAP プログラムのインストール 2010.08 08-23-2010
    23 IC-CAP システム要件 2010.08 08-17-2010
    24 IC-CAP エラーとワーニング 06-02-2010
    25 IC-CAP Exampleファイルの検索PEL 06-02-2010
    26 IC-CAP Linux 環境における GPIB インターフェス 03-17-2010
    27 IC-CAP IC-CAP 変数 OPEN_RES 03-17-2010
    28 IC-CAP フォントエラー 03-17-2010
    29 IC-CAP examples ディレクトリに含まれるすべてのファイル一覧 02-07-2010
    30 IC-CAP 2009 リリースノート 12-24-2009
    31 IC-CAP PELを用いてテキストファイルを編集する方法 12-03-2009
    32 IC-CAP マニュアル パラメータ抽出言語 11-17-2009
    33 IC-CAP Agilent HBT のオブジェクトやフォントサイズが以前と異なります 11-17-2009
    34 IC-CAP Verilog-a を使ったExample 10-21-2009
    35 IC-CAP print 文を使って binning パラメータを出力する 10-19-2009
    36 IC-CAP Toolkit使用時にmdmファイルからサイズを直接設定する方法 10-19-2009
    37 IC-CAP spectre のネットリストをADSでシミュレーションする方法 10-16-2009
    38 IC-CAP 容量シミュレーション時の周波数を設定する方法 08-19-2009
    39 IC-CAP インストール後の動作確認 07-22-2009
    40 IC-CAP ユーザ環境の設定 07-22-2009
    41 IC-CAP 外部シミュレータを使用する為の設定 07-22-2009
    42 IC-CAP ライセンス関連の設定 07-21-2009
    43 IC-CAP プログラムのインストール 07-20-2009
    44 IC-CAP ハードウェアキードライバのインストール 07-20-2009
    45 IC-CAP 日本語インストール手順書 07-20-2009
    46 IC-CAP システム要件 07-07-2009
    47 IC-CAP Eldo バージョン 2007 と 2008のサポート 07-05-2009
    48 IC-CAP IC-CAP2008にAddon2をインストールする際の注意点 06-15-2009
    49 IC-CAP 複数のモデルファイルを一つのmdlファイルとして保存するPELコマンド 06-01-2009
    50 IC-CAP JFETシミュレーションのExampleファイル 05-10-2009
    51 IC-CAP PELによりテキストエディタ(Notepad)を起動させる方法 05-07-2009
    52 IC-CAP GaAs TriQuint-Materka ModelシミュレーションのExampleファイル 05-06-2009
    53 IC-CAP GaAs TOM4 ModelシミュレーションのExampleファイル 04-26-2009
    54 IC-CAP GaAs TOM3 ModelシミュレーションのExampleファイル 04-23-2009
    55 IC-CAP GaAs TOM ModelシミュレーションのExampleファイル 04-22-2009
    56 IC-CAP GaAs Tajima ModelシミュレーションのExampleファイル 04-21-2009
    57 IC-CAP GaAs StatzシミュレーションのExampleファイル 04-20-2009
    58 IC-CAP GaAs Modified MaterkaシミュレーションのExampleファイル 04-19-2009
    59 IC-CAP GaAs MaterkaシミュレーションのExampleファイル 04-16-2009
    60 IC-CAP GaAs Curtice3シミュレーションのExampleファイル 04-15-2009
    61 IC-CAP PEL を使用したInstrument Option の設定 04-14-2009
    62 IC-CAP GaAs Advanced Curtice2シミュレーションのExampleファイル 04-14-2009
    63 IC-CAP GaAs Curtice2シミュレーションのExampleファイル 04-13-2009
    64 IC-CAP DIODE JUNCAPシミュレーションのExampleファイル 04-12-2009
    65 IC-CAP Modeling Handbook 04-10-2009
    66 IC-CAP DIODE Level500シミュレーションのExampleファイル 04-09-2009
    67 IC-CAP BSIMSOIシミュレーションのExampleファイル 04-08-2009
    68 IC-CAP BSIM3SOIシミュレーションのExampleファイル 04-07-2009
    69 IC-CAP PNP Tr ModellaシミュレーションのExampleファイル 04-05-2009
    70 IC-CAP 高耐圧モデルMM40シミュレーションのExampleファイル 04-02-2009
    71 IC-CAP 高耐圧モデルMM20(Electrical model)シミュレーションのExampleファイル 03-31-2009
    72 IC-CAP 高耐圧モデルMM20(Geometrical model)シミュレーションのExampleファイル 03-30-2009
    73 IC-CAP CMC MOSVARシミュレーションのExampleファイル 03-29-2009
    74 IC-CAP Poly Gate Depletion Effectとは? 03-26-2009
    75 IC-CAP ADSのSDDモデルを用いて、可変容量のシミュレーションを行う方法 03-25-2009
    76 IC-CAP ADSのSDDモデルを用いて、可変抵抗のシミュレーションを行う方法 03-24-2009
    77 IC-CAP MOSのVTHの計算について 03-22-2009
    78 IC-CAPのdemo_features ディレクトリの最新バージョン 03-14-2009
    79 IC-CAP GUIのSpreadSheetの設定方法 02-26-2009
    80 IC-CAP PEL,、GUI に関するマニュアル、Example 02-12-2009
    81 IC-CAP Model,Dut,Setup などのツリー構造を調べる方法 02-11-2009
    82 IC-CAP Variablesの追加・値の設定・削除 02-11-2009
    83 IC-CAP B1500によるDC測定時間が遅い 10-02-2008
    84 IC-CAP PNA C-シリーズのサポート 10-02-2008
    85 IC-CAP 4155、4156を用いる際、SMUが発振を起こさないための条件 09-11-2008
    86 IC-CAP Instrument Optionsの設定 09-04-2008
    87 IC-CAP トラブルシューティングのヒント 07-31-2008
    88 IC-CAP ネットワーク・アナライザのポートパワー出力 07-23-2008
    89 IC-CAP ネットワークアナライザ8753、872Xシリーズ制御するときのGPIBアドレス設定注意点 11-14-2007
    90 IC-CAP ネットワークアナライザPNAシリーズ制御注意点 08-07-2007
    91 IC-CAP PNA使用時のCal File Nameの設定方法 07-26-2007
    92 IC-CAP BJTCV_stoc 関数の計算式 07-17-2007
    93 IC-CAP サポートされている MESFET HEMT モデル 07-17-2007
    94 IC-CAP マトリクス変換の方法 07-17-2007
    95 IC-CAP GWIND_WHITE 変数が有効になりません 07-11-2007
    96 IC-CAP MACRO PEL の実行エラー時の Program 行番号の表示方法 07-11-2007
    97 IC-CAP Model Prameter を小文字にしたい 07-11-2007
    98 IC-CAP Root モデル抽出時のシミュレーション 07-11-2007
    99 IC-CAP メインウィンドウに統計解析パッケージのアイコンがありません 07-11-2007
    100 IC-CAP 変数・関数を使って Change Directory や有効桁数を設定 07-11-2007

    最近更新されたドキュメント

    # Title Update Date
    1 IC-CAP 2016.01 : Eldo ではノイズ解析 (1/f) ができないのですか? 03-22-2017
    2 IC-CAP 単位 "a" とは何か 10-01-2012
    3 IC-CAP 4142Bで測定をするとエラー、"Incomplete feedback search" が発生 10-01-2012
    4 IC-CAP PEL における print 文に " (区切り文字)を挿入する方法 10-01-2012
    5 IC-CAP "log SIGN error" エラー 10-01-2012
    6 IC-CAP "CAN_PIPE" と "CANNOT_PIPE" の違い 10-01-2012
    7 IC-CAP 実行する PEL が存在する Model 名、DUT 名、 Setup 名を取得 09-17-2012
    8 IC-CAP Model,Dut,Setup などのツリー構造を調べる方法 09-17-2012
    9 IC-CAP 日本語インストール手順書 2010.08 09-17-2012
    10 IC-CAP 日本語インストール手順書 09-17-2012
    11 IC-CAP 外部シミュレータを使用する為の設定 09-17-2012
    12 IC-CAP PNA C-シリーズのサポート 09-17-2012
    13 IC-CAP SSH を用いたリモートシミュレーションの設定方法 08-27-2012
    14 IC-CAP Eldo バージョン 2007 と 2008のサポート 08-27-2012
    15 IC-CAP Modeling Handbook 08-27-2012
    16 IC-CAP エラーとワーニング 08-27-2012
    17 IC-CAP Agilent HBT のオブジェクトやフォントサイズが以前と異なります 08-27-2012
    18 IC-CAP Curtice Statz モデル、EEFET3 EEHEMT1 モデル、Root モデルの違い 08-27-2012
    19 IC-CAP MOSのVTHの計算について 08-27-2012
    20 IC-CAP PC から UNIX への Spectre リモートシミュレーション設定方法 08-27-2012
    21 IC-CAP Poly Gate Depletion Effectとは? 08-27-2012
    22 IC-CAP Toolkit 使用時にドレイン側に抵抗を追加する方法 08-27-2012
    23 IC-CAP Utility Package 関数の使用方法 08-27-2012
    24 IC-CAP hpeesofsim (ADS) へのリモートシミュレーションの設定方法 (PC, UNIX) 08-27-2012
    25 IC-CAP no data selected for extraction エラー 08-27-2012
    26 IC-CAP BJTCV_stoc 関数の計算式 08-27-2012
    27 IC-CAP EEFET3 EEHEMT1 モデルの Vtso パラメータ 08-27-2012
    28 IC-CAP Gummel-poon, VBIC, MEXTRAM, BSIM3 で抽出できないパラメータ 08-27-2012
    29 IC-CAP Root Model における vg_start vd_start の設定方法 08-27-2012
    30 IC-CAP Root モデル抽出時のシミュレーション 08-27-2012
    31 IC-CAP Toolkit 使用時に BINNING パラメータを表示する方法 08-27-2012
    32 IC-CAP VBIC モデルを抽出するときのシミュレータについて 08-27-2012
    33 IC-CAP Netlist(モデルファイル)内のパラメータを最適化する設定方法 08-27-2012
    34 IC-CAP VBIC モデルにおける抽出時の注意点 08-27-2012
    35 IC-CAP VBIC モデルのPNP トランジスタ用Example 08-27-2012
    36 IC-CAP EEFET3 EEHEMT1 における Yang-Long Method 08-27-2012
    37 IC-CAP JFET モデルの抽出 08-27-2012
    38 IC-CAP Schottky Barrier Diode の抽出方法 08-27-2012
    39 IC-CAP VBIC モデルに寄生成分を追加する方法 08-27-2012
    40 IC-CAP EEFET3 EEHEMT1 マニュアルに記載されていないパラメータ 08-27-2012
    41 IC-CAP VBIC モデル使用時の3 端子モデルの取扱い方法 08-27-2012
    42 IC-CAP spectre のネットリストをADSでシミュレーションする方法 08-27-2012
    43 IC-CAP 外部シミュレータとして ADS 2011.x を使用するとエラーが発生する 08-27-2012
    44 IC-CAP 容量シミュレーション時の周波数を設定する方法 08-27-2012
    45 IC-CAP BSIM3 を使ったリモートシミュレーション用ネットリスト 08-27-2012
    46 IC-CAP Spectre Link における Circuit での文字列の設定方法 08-27-2012
    47 IC-CAP Sync モードにおける offset 量の掃引 08-27-2012
    48 IC-CAP 実行時間を計測するマクロ (Macro) 08-27-2012
    49 IC-CAP 抽出したデータを用いて行った ADS, MDS, HSPICE, SPECTER での解析結果が異なる 08-27-2012
    50 IC-CAP ADS と Spectre でのシミュレーション結果の違い 温度式 08-27-2012
    51 IC-CAP IC-CAP 変数 OPEN_RES 08-27-2012
    52 IC-CAP Model Prameter を小文字にしたい 08-27-2012
    53 IC-CAP Root Model とは何か 08-27-2012
    54 IC-CAP S パラメータシミュレーション実行時の結果の相違 08-27-2012
    55 IC-CAP サブ回路化してシミュレーションを行うと Unable to find a parameter というエラーが表示 08-27-2012
    56 IC-CAP 異なるユーザアカウント間のリモートシミュレーション設定 08-27-2012
    57 IC-CAP DUT ごとに寄生成分を追加する方法 08-27-2012
    58 IC-CAP Spectre syntax で記述されたモデルファイルを読み込んだ際のエラー 08-27-2012
    59 IC-CAP UNIX でのリモートシミュレーションの設定方法 08-27-2012
    60 IC-CAP hpeesofsim において、ネットリストに変数を挿入する方法 08-27-2012
    61 IC-CAP spice3 における M Grading coefficient 値の制限 08-27-2012
    62 IC-CAP Circuit タブで寄生素子を記述したときのエラー 08-27-2012
    63 IC-CAP Floating point error の発生原因 08-27-2012
    64 IC-CAP HPSPICE において、ネットリストに param 文を記述する方法 08-27-2012
    65 IC-CAP Noise simulation におけるMultiplicity と Parallelの意味 08-27-2012
    66 IC-CAP spice2 シミュレータの Option エラー、Data Unchanged 08-27-2012
    67 IC-CAP よく使われる関数の計算式 08-27-2012
    68 IC-CAP ネットリスト読み込み時のSpice syntax parse failed エラー 08-27-2012
    69 IC-CAPのdemo_features ディレクトリの最新バージョン 08-27-2012
    70 IC-CAP Verilog-a を使ったExample 08-27-2012
    71 IC-CAP BSIMSOIシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    72 IC-CAP DIODE Level500シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    73 IC-CAP Spectre へのリモートシミュレーションでの、シミュレーションオプションの設定方法 08-27-2012
    74 IC-CAP Spice ネットリストを用いた Spectre へのリモートシミュレーションでの、ワーニング 08-27-2012
    75 IC-CAP hpeesofsim ADS へのリモートシミュレーションでの、シミュレーションオプションの設定方法 08-27-2012
    76 IC-CAP GaAs TOM4 ModelシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    77 IC-CAP PNP Tr ModellaシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    78 IC-CAP GaAs TOM3 ModelシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    79 IC-CAP GaAs Tajima ModelシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    80 IC-CAP JFETシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    81 IC-CAP GaAs Advanced Curtice2シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    82 IC-CAP GaAs Modified MaterkaシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    83 IC-CAP GaAs TOM ModelシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    84 IC-CAP GaAs TriQuint-Materka ModelシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    85 IC-CAP GaAs Curtice3シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    86 IC-CAP GaAs StatzシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    87 IC-CAP BSIM3SOIシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    88 IC-CAP DIODE JUNCAPシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    89 IC-CAP GaAs Curtice2シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    90 IC-CAP GaAs MaterkaシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    91 IC-CAP LIST 掃引の設定画面で LIST 長を変更する方法 08-27-2012
    92 IC-CAP ADSのSDDモデルを用いて、可変抵抗のシミュレーションを行う方法 08-27-2012
    93 IC-CAP CMC MOSVARシミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    94 IC-CAP 高耐圧モデルMM20(Electrical model)シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    95 IC-CAP 高耐圧モデルMM20(Geometrical model)シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    96 IC-CAP 高耐圧モデルMM40シミュレーションのExampleファイル 08-27-2012
    97 IC-CAP Exampleファイルの検索PEL 08-27-2012
    98 IC-CAP EEHEMT1 モデル ADS リモートシミュレーション用モデルファイル 08-27-2012
    99 IC-CAP トランジスタの Ft, Fmax を求める PEL 08-27-2012
    100 IC-CAP プログラムのインストール 08-27-2012

    どこで検索する ?

    ナレッジ・ベース
    • 問題解決の為の記事
    • 製品の使用例
    製品のドキュメンテーション
    • 製品マニュアル
    • インストール・ガイド
    • リリース・ノート

    リソースの参照

    ダウンロード
    • 現在のリリース
    • 以前のリリース
    • リリース・ノート
    ライセンス
    • 新しいライセンスの要求
    • 期限切れのライセンスの更新
    • ライセンスの更新
    • ライセンスの変更/移譲
    ディスカッション・フォーラム
    • Keysight フォーラム
    • Linked-In
    ビデオ
    • YouTube
    • トレーニング

     

    Save

    Save